• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD459.40 - SNR

KD459.40

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE359.20
  • GT359.26
  • Kleinteile
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,95 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne153

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot0831-55Peugeot0831-65Citroen0831-66Peugeot0831-88Citroen0831-89Citroen, Peugeot0831-93Citroen0831-K2Citroen, Peugeot0831-T4Peugeot, Citroen0831-T6Lancia, Fiat9400831559Fiat, Lancia9400831889

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC4 IC4 I10/2004 => 07/2005--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 11/2005--CitroenC8C805/2002 => 09/2005--CitroenEVASIONEVASION06/2000 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/2000 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I08/2000 => 11/2006--FiatULYSSEULYSSE I09/1998 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 09/2005--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--LanciaZETAZETA12/2000 => 07/2002--Peugeot20620603/1999 => 01/2009--Peugeot307307 102/2001 => 02/2009--Peugeot307307 208/2003 => 02/2009--Peugeot40640603/1999 => 09/2004--Peugeot406406 203/1999 => 03/2004--Peugeot40740705/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 09/2005--Peugeot607607 104/2000 => 09/2005--Peugeot607607 204/2000 => 09/2005--Peugeot80680606/2000 => 04/2002--Peugeot80780705/2002 => 09/2005--PeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006--