Zahnriemensatz

KD459.48 - SNR

KD459.48

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.29
  • NEP69-001B-4G (x2)
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 129 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne195
Weight2,142 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzLand Rover1324388JaguarC2C24828JaguarC2C41082Land RoverLR016655

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC5C5 II02/2008 => 08/2015--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--JaguarS-TypeS-TYPE 202/2004 => 09/2007--JaguarXF IXF I07/2007 => --JaguarXJXJ IV09/2005 => 11/2009--JaguarXJXJ V12/2009 => --Land RoverDISCOVERY IIIDISCOVERY III10/2004 => 05/2010--Land RoverDiscoveryDISCOVERY IV05/2009 => 01/2017--Land RoverRANGERANGE IV09/2012 => 08/2015--Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT I05/2005 => 05/2013--Land RoverRANGE SPORTRANGE SPORT II05/2013 => --Land RoverRange RoverRange Rover05/2015 => --MANSGSG06/2010 => 05/2013--Peugeot40740709/2005 => 07/2011--Peugeot407407 112/2005 => 02/2009--Peugeot407407 212/2005 => 02/2009--Peugeot607607 209/2004 => 12/2010--