Zahnriemensatz

KD459.58 - SNR

KD459.58

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.36
  • GE359.29
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,742 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne118

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot, Citroen0831-V5Ford1750527Lancia, Fiat9467629180Land RoverLR032526MitsubishiMN982128

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC-CROSSERC-CROSSER06/2007 => 12/2012--CitroenC5C502/2008 => 11/2011--CitroenC5 IC5 I01/2006 => 05/2008--CitroenC5C5 II05/2008 => 08/2015--CitroenC6C609/2006 => 12/2010--CitroenC8C811/2007 => 11/2010--FiatULYSSEULYSSE II12/2007 => 06/2010--FordGalaxyGALAXY II06/2008 => 03/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III06/2008 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I06/2008 => 02/2015--JaguarXF IXF I04/2011 => --LanciaPHEDRAPHEDRA11/2007 => 10/2010--Land RoverDISCOVERY SPORTDISCOVERY SPORT 108/2014 => 08/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--Land RoverRANGE ROVER EVOQUERANGE ROVER EVOQUE I02/2011 => 05/2015--MitsubishiOUTLANDER IIOUTLANDER II07/2007 => 06/2012--Peugeot4007400706/2007 => 11/2012--Peugeot407407 105/2006 => 11/2009--Peugeot407407 205/2006 => 11/2009--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2015--Peugeot607607 205/2006 => 12/2010--Peugeot80780711/2007 => 11/2010--