Zurück

KD459.59 - SNR

KD459.59

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE359.31 - GT359.39 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN

Breite 1 25 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 141
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
Gewicht 0,807 kg
Qualität des Zahnriemens H : Renforcée

 

Hersteller
Referenz
PEUGEOT 0816-L0 CITROEN 0816-L0 CITROEN 0829-F8 PEUGEOT 0829-F8 PEUGEOT 0830-75 CITROEN 0830-75 PEUGEOT 0831-W2 CITROEN 0831-W2 FORD 1725441 FORD 1738632 FORD 1782087 FORD 1787857 VOLVO 31330198 VOLVO 31330200 VOLVO 31330201 VOLVO 31330202 VOLVO 31339887 VOLVO 31339888

 

Marke
Model
Generation
Datum
Position
Einsetzung
FORD B-Max B-Max 07/2012 => - - FORD Ecosport Ecosport 07/2013 => 06/2015 - - FORD Fiesta Fiesta VI 05/2010 => 04/2013 - - FORD Fiesta Fiesta VI FL 10/2012 => - - FORD Focus Focus III 04/2012 => 06/2015 - - FORD Mondeo Mondeo V (CNG) 08/2014 => - - FORD Courrier/Courier Tourneo Courier 01/2014 => - - FORD Courrier/Courier Transit Courier 01/2014 => - - VOLVO C30 C30 03/2010 => 11/2012 - - VOLVO S40 S40 09/2010 => 05/2012 - - VOLVO V50 V50 12/2009 => 05/2012 - -