Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.29
- GT359.35
- NEP69-001B-4G (x2)
- Riemen für (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
Anzahl der Zahnriemen | 2 |
Breite 1 | 30 mm |
Breite 2 | 20 mm |
Anzahl der Zähne | 195 |
Anzahl der Zähne 2 | 82 |
Weight | 2,52 kg |