Referenz KD459.71
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE359.32
- GT359.40
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | Belt in oil |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Anzahl der Zähne | 118 |
Breite 1 | 16 mm |
Weight | 0,55 kg |