• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD459.72 - SNR

KD459.72
Referenz KD459.72

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Umlenkrolle
  • Spannrolle
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Zähne131
Breite 120 mm
Weight0,776 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord2191055

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBERLINGOBERLINGO III05/2018 => --CitroenC-ELYSEEC-ELYSEE 205/2018 => --CitroenC3C3 105/2017 => --CitroenC3 IIIC3 III12/2017 => --CitroenC4C411/2017 => --CitroenC4C4 111/2017 => --CitroenC4C4 211/2017 => --CitroenC5C5 108/2018 => --CitroenJUMPYJUMPY III05/2018 => --DSDS3DS3 102/2019 => --DSDS3DS3 202/2019 => --DSDS7DS7 110/2017 => --FordECOSPORTECOSPORT 310/2017 => --FordFOCUSFOCUS III03/2018 => --FordFOCUS IVFOCUS IV04/2018 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II07/2016 => --FordTRANSITTRANSIT04/2018 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II03/2016 => --OpelASTRAASTRA VI01/2022 => --OpelCOMBOCOMBO IV05/2018 => --OpelCORSACORSA VI08/2019 => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 102/2017 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X 103/2018 => --OpelGRANDLAND XGRANDLAND X 203/2018 => --OpelVIVAROVIVARO III02/2019 => --OpelZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => --Peugeot2008 I2008 I04/2018 => --Peugeot208 I208 I03/2018 => --Peugeot208 II208 II03/2018 => --Peugeot30083008 II06/2017 => --Peugeot301301 204/2018 => --Peugeot308 II308 II03/2018 => --Peugeot5008 II5008 II06/2017 => --Peugeot508 II508 II08/2018 => --PeugeotEXPERTEXPERT III05/2018 => --PeugeotPARTNERPARTNER III09/2018 => --PeugeotRIFTERRIFTER05/2018 => --VauxhallASTRAASTRA VIII01/2022 => --VauxhallCOMBOCOMBO IV08/2018 => --VauxhallCORSACORSA V08/2019 => --VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 106/2018 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X 103/2018 => --VauxhallGRANDLAND XGRANDLAND X 203/2018 => --VauxhallVIVAROVIVARO III02/2019 => --VauxhallZAFIRA LIFEZAFIRA LIFE02/2019 => --