Zurück

KD465.00 - SNR

KD465.00

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GT365.02 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 19 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 123
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
Gewicht 0,575 kg

 

HerstellerReferenz VOLVO 271713 VOLVO 463633

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung VOLVO 240 240 08/1982 => 11/1993 - - VOLVO 242 242 07/1974 => 07/1984 - - VOLVO 244 244 02/1979 => 07/1982 - - VOLVO 245 245 06/1979 => 07/1982 - - VOLVO 340 340 06/1984 => 06/1989 - - VOLVO 343 343 07/1980 => 07/1982 - - VOLVO 345 345 07/1980 => 07/1982 - - VOLVO 360 360 08/1982 => 06/1989 - - VOLVO 740 740 06/1984 => 07/1992 - - VOLVO 760 760 06/1983 => 11/1990 - - VOLVO 780 780 02/1985 => 06/1989 - - VOLVO 940 940 08/1990 => 05/1998 - - VOLVO 960 960 08/1990 => 07/1996 - -