• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD465.07 - SNR

KD465.07
Referenz KD465.07

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE365.10
  • GT365.14
  • Riemen für
  • Kleinteile (x3)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Zähne130
Breite 123 mm
Weight0,9 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolvo, Polestar32213096

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolvoS60 IIS60 II09/2013 => --VolvoS60 IIIS60 III01/2019 => --VolvoS80S8009/2013 => --VolvoS80 IIS80 II09/2013 => --VolvoS90S9009/2016 => --VolvoS90 IIS90 II02/2016 => --VolvoV40V40 103/2015 => --VolvoV40V40 203/2015 => --VolvoV40V40 II04/2014 => --VolvoV60V6012/2013 => 08/2016--VolvoV60 IIV60 II09/2013 => 05/2018--VolvoV60V60 III01/2018 => --VolvoV70V70 II09/2013 => 10/2016--VolvoV90V90 II02/2016 => --VolvoXC40XC4006/2018 => --VolvoXC40XC40 108/2017 => --VolvoXC40XC40 206/2018 => --VolvoXC60XC6008/2017 => --VolvoXC60XC60 I09/2013 => 08/2017--VolvoXC60 IIXC60 II08/2017 => --VolvoXC70 IIXC70 II10/2013 => 10/2016--VolvoXC90 IIXC90 II08/2014 => --