KD469.02 - SNR
Zahnriemensatz
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- NEP62-010A-1P
- GE369.07
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 177 |
| Weight | 0,916 kg |
Automotive Compatibility
ToyotaAVENSISAVENSIS I09/1997 => 05/2000--ToyotaCamryCAMRY I07/1983 => 09/1986--ToyotaCarinaCARINA III_VI01/1992 => 09/1997--ToyotaCarinaCARINA I_IV09/1983 => 02/1992--ToyotaCorollaCOROLLA VI04/1987 => 04/1992--ToyotaCorollaCOROLLA VII04/1992 => 03/1997--ToyotaCorollaCOROLLA VIII03/1997 => 08/1999--ToyotaCamryCamry05/1984 => 05/1991--ToyotaCarinaCarina11/1987 => 10/1992--ToyotaCorollaCorolla09/1982 => 08/1987--ToyotaMODEL FMODEL F 104/1983 => 07/1988--ToyotaMODEL FMODEL F 204/1983 => 07/1988--ToyotaPICNICPICNIC08/1997 => 04/2001--