Zurück

KD469.11 - SNR

KD469.11

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - CDI - GAT
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 19 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 113
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
Gewicht 0,55 kg

 

HerstellerReferenz TOYOTA 13505-16021 TOYOTA 13568-19145

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung TOYOTA Celica Celica (ST16) 07/1985 => 07/1989 - - TOYOTA Celica Celica (TA/AA6) 07/1983 => 06/1985 - - TOYOTA Corolla Corolla (80) 07/1983 => 08/1987 - - TOYOTA Corolla Corolla (90) 04/1987 => 04/1992 - - TOYOTA MR2 MR 2 10/1984 => 09/1989 - -