• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD470.01 - SNR

KD470.01

KD470.01 - SNR

Zahnriemensatz

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NEP52-014B-2G1
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne107
Weight0,39 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungKiaAVELLAAVELLA11/1998 => 11/1999--KiaPridePride09/1987 => 06/2000--KiaRioRIO I06/2000 => 04/2005--KiaSephiaSEPHIA I12/1992 => 05/1999--KiaSephiaSephia12/1992 => 08/2002--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda121121 II10/1990 => 01/1996--Mazda32332305/1989 => 09/2003--Mazda323323 III01/1989 => 07/1993--Mazda323323 IV05/1989 => 04/1994--Mazda323323 V05/1994 => 05/1998--Mazda323323 VI09/1996 => 08/2000--MazdaDEMIODEMIO 104/1998 => 02/2003--MazdaDEMIODEMIO 204/1998 => 02/2003--MazdaMX-3MX-312/1993 => 01/1998--MazdaMX3MX3 102/1991 => 12/1993--MazdaMX3MX3 212/1993 => 01/1998--