KD470.24 - SNR
Zahnriemensatz
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE370.18
- GT370.24
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 28 mm |
| Anzahl der Zähne | 123 |
| Weight | 1,438 kg |
Automotive Compatibility
HyundaiACCENT IIACCENT II03/2002 => 11/2006--HyundaiElantraELANTRA I12/2000 => 12/2006--HyundaiGETZGETZ 102/2003 => 07/2005--HyundaiGRANDEUR AZERAGRANDEUR AZERA II05/2006 => 09/2010--Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--HyundaiMATRIXMATRIX 106/2001 => 02/2005--HyundaiSANTA FÉ ISANTA FÉ I11/2000 => 01/2006--HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II02/2006 => 08/2009--HyundaiSONATA VSONATA V02/2005 => 03/2008--HyundaiSONATA VISONATA VI02/2005 => 12/2010--HyundaiSanta FeSanta Fe12/2004 => 01/2006--HyundaiTRAJETTRAJET04/2001 => 05/2007--HyundaiTucsonTUCSON I03/2004 => 09/2010--KiaCarensCARENS II06/2002 => 04/2006--KiaCarensCARENS III05/2006 => 09/2012--KiaCEE'DCEE D I07/2006 => 11/2011--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaMagentisMAGENTIS II12/2005 => 07/2010--KiaSportageSPORTAGE II11/2004 => 04/2010--