Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT374.03
- Riemen für (x2)
- Spannrolle
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 1,033 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 2 | 24 mm |
| Anzahl der Zähne 2 | 70 |
| Anzahl der Zähne | 112 |
| Breite 1 | 16 mm |
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |