![KD481.00](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KD48100-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3OTUzOXxpbWFnZS9qcGVnfGgxYi9oZDMvMTAwODgxNDI2Njc4MDYvNTE1V3g1MTVIX0tENDgxMDAtU05SXzEuanBnfDkzNTAzMjhlMzFhYWZkNDJjNDdmODMwMTc2ZWVjN2FjM2VkZWZmODE1NTVmZWI4ZTgxMzMzMTQwZGU0MmZlNDQ)
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT381.00
- GE381.00
- GE381.01 (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,08 kg |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
Breite 1 | 30 mm |
Anzahl der Zähne | 211 |