Referenz KD481.01
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE381.01 (x2)
- GE381.00
- ATU106J-1
- NEP31-003B-4G1
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 2,511 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 30 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 5 |
| Anzahl der Zähne | 281 |