Zurück

KD481.02 - SNR

KD481.02

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE381.00 - GE381.01 - GT381.01 - CDI - GAE
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 30 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 281
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 5
Gewicht 2,24 kg

 

HerstellerReferenz SUBARU 13069-AA063 SUBARU 13028-AA240 SUBARU 13033-AA042 SUBARU 13085-AA080 SUBARU 13073-AA142

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung SUBARU Forester Forester 1(SF) 06/1997 => 08/2002 - - SUBARU Forester Forester 2 FL(SG) 07/2005 => 10/2007 - - SUBARU Forester Forester 2(SG) 08/2002 => 06/2005 - - SUBARU Forester Forester 3(SH) 11/2007 => 09/2012 - - SUBARU Impreza Impreza (G10) 12/1992 => 07/2000 - - SUBARU Impreza Impreza (G11) 08/2000 => 07/2005 - - SUBARU Impreza Impreza (GE/GH) 05/2007 => 11/2010 - - SUBARU Impreza Impreza (GR/GV) 05/2007 => 11/2010 - - SUBARU Impreza Impreza FL (G11) 08/2005 => 05/2007 - - SUBARU Legacy Legacy 1 04/1989 => 08/1994 - - SUBARU Legacy Legacy 2 12/1993 => 10/1998 - - SUBARU Legacy Legacy 3 09/1998 => 03/2003 - - SUBARU Legacy Legacy 4 04/2003 => 04/2009 - - SUBARU Legacy Legacy 5 04/2009 => 01/2014 - - SUBARU L serie Leone II 06/1984 => 08/1991 - - SUBARU WRX WRX (VA) 11/2013 => - - SUBARU XT XT Coupé 08/1985 => 11/1990 - -