KD484.03 - SNR
Zahnriemensatz
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT384.06
- GE384.00
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,074 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 113 |
Automotive Compatibility
HyundaiCOUPECOUPE I04/2006 => 11/2006--HyundaiCOUPECOUPE II04/2006 => 08/2008--HyundaiElantraELANTRA I05/2000 => 12/2006--HyundaiElantraElantra04/2006 => 11/2010--Hyundaii30I30 I11/2007 => 06/2012--HyundaiMATRIXMATRIX04/2001 => 07/2006--HyundaiTIBURONTIBURON04/2006 => 11/2006--HyundaiTRAJETTRAJET02/2004 => 05/2007--HyundaiTucsonTUCSON I03/2004 => 09/2010--KiaCarensCARENS II08/2004 => 04/2006--KiaCEE'DCEE D I07/2006 => 11/2011--KiaCeratoCERATO I12/2003 => 11/2008--KiaSportageSPORTAGE II11/2004 => 04/2010--