Referenz KD484.08
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT384.05
- GT373.42
- GE373.03
- NEP55-002B-5G1
- Riemen für (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 1 | 29 mm |
| Anzahl der Zähne 2 | 65 |
| Breite 2 | 12 mm |
| Anzahl der Zähne | 173 |
| Weight | 1,647 kg |