Referenz KDP452.280
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.23
- Riemen für
- Schraube
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | HT : Teflon |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Breite 1 | 22 mm |
Anzahl der Zähne | 117 |
Weight | 1,839 kg |