
Referenz KDP452.290
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.28
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Belt in oil |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Zähne | 116 |
| Weight | 1,202 kg |
OE Equivalents
Ford2210970Automotive Compatibility
FordB-MAXB-MAX10/2012 => --FordBMAXBMAX10/2012 => --FordCMAXCMAX II10/2012 => --FordECOSPORTECOSPORT 110/2012 => 10/2017--FordECOSPORTECOSPORT 210/2012 => --FordECOSPORTECOSPORT 310/2012 => --FordFIESTA VIFIESTA VI10/2012 => --FordFIESTA VIIFIESTA VII10/2012 => --FordFOCUSFOCUS III10/2012 => --FordFiestaFiesta10/2012 => --FordMONDEOMONDEO IV10/2012 => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II10/2012 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I10/2012 => --FordTRANSITTRANSIT10/2012 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II10/2012 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I10/2012 => --