Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.39
- GE359.31
- Riemen für
- Kleinteile
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Breite 1 | 25 mm |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 141 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Gewicht | 1,89 kg |
Qualität des Zahnriemens | HT : Teflon |