KDP453.020 - SNR
Zahnriemensatz mit Wasserpumpe
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT353.11
- Wasserpumpe
- Riemen für
- Schraube
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 111 |
| Weight | 1,457 kg |
Automotive Compatibility
OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 08/2004--OpelAstraAstra08/1991 => 11/2002--OpelCABRIOCABRIO III08/1989 => 11/1990--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II08/1989 => 02/1993--OpelCORSACORSA02/1993 => 07/2000--OpelCORSACORSA I02/1988 => 02/1993--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelKadettKADETT III08/1989 => 11/1990--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA02/1998 => 11/2001--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 11/2001--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/1998--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 12/1998--