• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.100 - SNR

KDP453.100
Referenz KDP453.100

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT353.16
  • GE353.06
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne176
Weight1,795 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelASTRAASTRA08/1991 => 12/1997--OpelASTRAASTRA I08/1991 => 12/1997--OpelASTRAASTRA II01/1998 => 07/2000--OpelVECTRAVECTRA I08/1988 => 08/1995--VauxhallASTRAASTRA08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 12/1999--