• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.171 - SNR

KDP453.171

KDP453.171 - SNR

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT353.25
  • GT353.17
  • GE353.10
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne162
Weight1,897 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA II01/1998 => 11/2005--OpelCORSACORSA III08/2000 => 07/2003--OpelZAFIRAZAFIRA I12/1998 => 05/2005--VauxhallASTRAASTRA06/2000 => 04/2004--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 11/2001--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I04/1999 => 05/2005--