• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.300 - SNR

KDP453.300
Referenz KDP453.300

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • Umlenkrolle (x2)
  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne131
Weight1,92 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II06/2004 => 09/2011--