• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP453.350 - SNR

KDP453.350
Referenz KDP453.350

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT353.37
  • GE353.22
  • Riemen für
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne151
Weight1,866 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCRUZECRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--ChevroletLACETTILACETTI 205/2007 => 11/2012--ChevroletNUBIRANUBIRA01/2007 => 12/2010--DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 11/2015--DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooLACETTILACETTI 205/2007 => 11/2012--OpelANTARAANTARA02/2007 => 11/2010--OpelANTARAANTARA 109/2006 => 11/2010--VauxhallANTARAANTARA 109/2006 => --