![KDP455.320](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KDP455320-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDQzOHxpbWFnZS9qcGVnfGhkOC9oMDIvMTAwODgxNTczMTUxMDIvNTE1V3g1MTVIX0tEUDQ1NTMyMC1TTlJfMS5qcGd8ZDMzOTFkYmFlY2QzMzRkZjgwM2NjYTEzODg0ZGI4ZDQyMjEwMTUzODNkY2ZiMTRlYjY0MTNkNTM0MTZjMTQ0Zg)
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT355.33
- GE355.19
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,97 kg |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Breite 1 | 23 mm |
Anzahl der Zähne | 142 |