
Referenz KDP455.350
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE355.36
- GE355.37
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Breite 1 | 30 mm |
| Anzahl der Zähne | 152 |
| Weight | 3,732 kg |