• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.581 - SNR

KDP455.581
Referenz KDP455.581

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.39
  • Schraube (x3)
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,8 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 127 mm
Anzahl der Zähne123

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault, Dacia119A08272R

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungNissanALMERA IIALMERA II08/2002 => 10/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR08/2003 => 03/2006--NissanKUBISTARKUBISTAR I08/2003 => 10/2009--NissanMicraMICRA III05/2005 => 03/2011--NissanMicraMicra12/2002 => 03/2006--NissanNOTENOTE08/2005 => 11/2007--NissanNOTENOTE I08/2005 => 07/2010--NissanNV200NV20007/2009 => 06/2010--NissanQASHQAIQASHQAI I02/2007 => 12/2009--NissanTIIDATIIDA02/2007 => 11/2011--RenaultCLIOCLIO03/2001 => 11/2012--RenaultCLIO IICLIO II12/2000 => 12/2010--RenaultKANGOOKANGOO02/2003 => 03/2004--RenaultKANGOOKANGOO I04/2002 => 03/2004--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 09/2008--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2004--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I12/2000 => 03/2004--