• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP455.650 - SNR

KDP455.650
Referenz KDP455.650

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.50
  • Schraube
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zähne119
Breite 127 mm
Anzahl der Zahnriemen1
Weight1,476 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaDOKKERDOKKER 211/2018 => --DaciaDUSTERDUSTER II05/2018 => --DaciaLODGYLODGY 201/2018 => --DaciaLOGAN IILOGAN II04/2018 => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2016 => --MercedesCITANCITAN09/2021 => --MercedesCITANCITAN II09/2021 => --MercedesCLASSE ACLASSE A IV02/2018 => --MercedesCLASSE BCLASSE B III01/2019 => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA II04/2019 => --MercedesCLASSE TCLASSE T II09/2021 => --RenaultCLIO IVCLIO IV06/2016 => --RenaultKADJARKADJAR 108/2018 => 10/2018--RenaultKADJARKADJAR 208/2018 => 10/2018--RenaultKANGOOKANGOO II01/2019 => --RenaultMEGANEMEGANE IV08/2018 => --