• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.140 - SNR

KDP457.140
Referenz KDP457.140

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.11
  • Wasserpumpe
  • Kleinteile
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 119 mm
Anzahl der Zähne135
Weight1,406 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatAROSAAROSA 101/1997 => 12/1998--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 12/1998--SeatCORDOBACORDOBA I06/1996 => 04/1999--SeatIBIZAIBIZA II06/1996 => 05/1999--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--VolkswagenCADDYCADDY II10/1995 => 05/2003--VolkswagenGOLF IIIGOLF III06/1995 => 04/1998--VolkswagenPOLOPOLO09/1995 => 11/1999--VolkswagenPOLOPOLO III09/1994 => 11/1999--VolkswagenVENTOVENTO06/1995 => 11/1997--