• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.450 - SNR

KDP457.450
Referenz KDP457.450

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NEP72-020A-12G
  • Wasserpumpe
  • Spannrolle
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 123 mm
Anzahl der Zähne150
Weight2,2 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA4A406/2001 => 11/2004--AudiA4A4 I05/2000 => 09/2000--AudiA4A4 II11/2000 => 02/2009--AudiA6A6 II04/2000 => 03/2005--SkodaSUPERBSUPERB I11/2001 => 02/2008--VolkswagenPASSATPASSAT04/2002 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV09/2000 => 04/2005--