Referenz KDP457.481
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.30
- GT357.28
- Umlenkrolle (x2)
- Riemen für (x2)
- Wasserpumpe
- Deckel
- Spannrolle
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
Anzahl der Zahnriemen | 2 |
Breite 2 | 30 mm |
Breite 1 | 24 mm |
Number of teeth | 207 |
Anzahl der Zähne 2 | 87 |
Weight | 3,73 kg |