Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.29
- GE357.28
- GT357.52
- Wasserpumpe
- Kleinteile
- Aufhängemutter
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Breite 1 | 30 mm |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 141 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Gewicht | 2,835 kg |
Qualität des Zahnriemens | H : Renforcée |