![KDP457.541](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KDP457541-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTg5OHxpbWFnZS9qcGVnfGg1ZC9oNjIvMTAwODgxNjE2NDA0NzgvNTE1V3g1MTVIX0tEUDQ1NzU0MS1TTlJfMS5qcGd8Y2I5YTk1NDc2MGEyZjNlZDdhZGI5Yjk1MGJkOWNmYjg4YzllYTJhZTljOTBlNzRmZDhjODljY2Y2ODE3ODI0Zg)
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.26
- Spannrolle (x2)
- Schraube
- Riemen für
- Wasserpumpe
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,367 kg |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zähne | 120 |
Qualität des Zahnriemens | Standard |