• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.750 - SNR

KDP457.750
Referenz KDP457.750

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.42
  • GT357.76
  • Riemen für (x2)
  • Wasserpumpe
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 120 mm
Breite 210 mm
Anzahl der Zähne163
Anzahl der Zähne 281
Weight1,958 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatIBIZA IVIBIZA IV04/2015 => 12/2016--SeatMIIMII 109/2011 => --SeatMIIMII 209/2011 => --SkodaCITIGOCITIGO 109/2011 => 03/2017--SkodaCITIGOCITIGO 209/2011 => --SkodaFABIAFABIA III07/2014 => 06/2018--VolkswagenPOLO VPOLO V01/2014 => 09/2017--VolkswagenPOLO VIPOLO VI05/2017 => --VolkswagenUPUP! 107/2011 => 06/2016--VolkswagenUPUP! 207/2011 => 06/2016--