
Referenz KDP457.751
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT357.76
- GE357.42
- Wasserpumpe
- Kleinteile
- Riemen für (x2)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Zahnriemen | 2 |
Breite 1 | 20 mm |
Anzahl der Zähne | 163 |
Anzahl der Zähne 2 | 81 |
Breite 2 | 10 mm |
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Weight | 1,861 kg |