
Referenz KDP457.752
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.42
- GT357.76
- Wasserpumpe
- Riemen für (x2)
- Kleinteile
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Anzahl der Zahnriemen | 2 |
Breite 1 | 20 mm |
Anzahl der Zähne | 163 |
Anzahl der Zähne 2 | 87 |
Breite 2 | 10 mm |
Weight | 1,803 kg |