• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.753 - SNR

KDP457.753
Referenz KDP457.753

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.76
  • GE357.42
  • Riemen für (x2)
  • Wasserpumpe
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen2
Anzahl der Zähne163
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne 287
Breite 210 mm
Qualität des ZahnriemensStandard
Weight1,984 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA1A1 I10/2014 => --AudiA3A3 III03/2012 => --AudiA4A4 IV07/2015 => --AudiA5A5 II10/2016 => --AudiQ2Q2 105/2016 => --AudiQ3Q310/2018 => --AudiQ3Q3 I10/2014 => --SeatALHAMBRAALHAMBRA II04/2015 => 04/2017--SeatATECAATECA 105/2016 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV09/2013 => 12/2016--SeatLEONLEON III10/2016 => --SeatLEONLEON IV08/2020 => --SeatTOLEDOTOLEDO IV04/2015 => --SkodaFABIAFABIA01/2018 => --SkodaFABIAFABIA III01/2018 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOctaviaOCTAVIA III10/2012 => --SkodaSUPERBSUPERB III02/2015 => --SkodaYETIYETI 204/2015 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II11/2014 => 06/2016--VolkswagenCADDYCADDY IV04/2015 => --VolkswagenGOLFGOLF 110/2017 => --VolkswagenGOLFGOLF VII10/2012 => --VolkswagenJETTAJETTA IV07/2014 => --VolkswagenJETTAJETTA V07/2014 => --VolkswagenPASSATPASSAT VI10/2012 => 11/2016--VolkswagenPASSATPASSAT VII07/2014 => --VolkswagenPOLOPOLO07/2016 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III04/2014 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2015 => --VolkswagenTIGUANTIGUAN I04/2015 => 06/2018--VolkswagenTIGUANTIGUAN II12/2015 => --VolkswagenTOURANTOURAN III04/2015 => --