• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.760 - SNR

KDP457.760
Referenz KDP457.760

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.39
  • GT357.77
  • Wasserpumpe
  • Riemen für
  • Kleinteile
  • Umlenkrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 123 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne148
Weight1,895 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA3A3 II05/2004 => 05/2008--SeatALTEAALTEA 105/2004 => 02/2009--SeatLEONLEON II06/2005 => 04/2010--SeatTOLEDOTOLEDO III08/2004 => 04/2009--SkodaOctaviaOCTAVIA II10/2004 => 09/2008--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2008--VolkswagenGOLFGOLF 112/2004 => 05/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V04/2004 => 10/2008--VolkswagenJETTA IIIJETTA III07/2005 => 05/2008--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 10/2010--VolkswagenTOURANTOURAN I04/2004 => 12/2006--