Referenz KDP457.780
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT365.04
- GE357.15
- Wasserpumpe
- Umlenkrolle
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Breite 1 | 26 mm |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zähne | 141 |
Weight | 2,555 kg |