• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP457.820 - SNR

KDP457.820
Referenz KDP457.820

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.26
  • GT357.25
  • GE357.23
  • Riemen für (x2)
  • Wasserpumpe

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 217 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne130
Anzahl der Zähne 258
Weight2,068 kg

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatCORDOBACORDOBA I08/1999 => 07/2002--VolkswagenGOLF VIGOLF VI06/2009 => 06/2013--VolkswagenPOLOPOLO IV04/2006 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V02/2010 => 04/2014--