![KDP457.850](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KDP457850-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0OTg3MHxpbWFnZS9qcGVnfGgwMS9oNTQvMTAwODgxOTgzNDA2MzgvNTE1V3g1MTVIX0tEUDQ1Nzg1MC1TTlJfMS5qcGd8ODZjNzNmYzBjZWU5ZjBjNzExY2U0YmExYWU2MzM3N2JiOTUzZWVhMmNkMTYxZTM2YzFiNDBkYzlkNmU2OGJiYw)
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.41
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Breite 1 | 25 mm |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 145 |
Weight | 1,988 kg |
Qualität des Zahnriemens | Standard |