Referenz KDP457.850S
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.41
- GT357.80
- Wasserpumpe
- Riemen für
- Kleinteile
- Umlenkrolle
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 2,155 kg |
Breite 1 | 25 mm |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 145 |
Qualität des Zahnriemens | Standard |