• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz mit Wasserpumpe

KDP458.430 - SNR

KDP458.430
Referenz KDP458.430

Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:

  • einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
  • Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE358.27
  • GT358.30
  • Wasserpumpe
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne193
Weight1,663 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFiat71771595

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFiatBRAVABRAVA I02/1996 => 02/2002--FiatBRAVOBRAVO I02/1996 => 02/2002--FiatDOBLODOBLO I09/2000 => 11/2005--FiatMAREAMAREA12/1994 => 08/2002--FiatPALIOPALIO 108/1997 => 01/2001--FiatPALIOPALIO 208/1997 => 01/2001--FiatPUNTOPUNTO II06/1999 => 05/2003--FiatStradaSTRADA I11/2000 => 12/2005--