![KDP458.480](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KDP458480-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w4NDIyNHxpbWFnZS9qcGVnfGg1My9oMDAvMTAwODgxNjUzNzYwMzAvNTE1V3g1MTVIX0tEUDQ1ODQ4MC1TTlJfMS5qcGd8ZGI4YjFkNjkzYzRlYjZlZjkwN2FiMjJlNGMxOGRjNzA0Y2I1ODQzMDA3MmFiMGY4NjFmOWFjZWNjN2MxYzRmMQ)
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE358.30
- GT358.30
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,567 kg |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Breite 1 | 24 mm |
Anzahl der Zähne | 190 |