Referenz KDP459.020
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT366.02
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 113 |
| Weight | 1,558 kg |
Automotive Compatibility
CitroenBXBX08/1982 => 11/1994--CitroenVISAVISA 209/1984 => 11/1987--CitroenZXZX 102/1991 => 07/1993--CitroenZXZX 202/1991 => 07/1993--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 101/1983 => 06/1989--Peugeot205205 201/1983 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30930908/1985 => 07/1993--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 05/1992--