Referenz KDP459.060
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.04
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 104 |
| Weight | 1,228 kg |
Automotive Compatibility
CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 06/1998--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 05/1991--CitroenC15C1504/1988 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenZXZX02/1991 => 05/1996--CitroenZXZX 104/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 204/1992 => 06/1998--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot20520506/1989 => 08/1998--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 05/2006--Peugeot30630608/1993 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 01/1997--Peugeot30930907/1989 => 07/1993--Peugeot309309 205/1990 => 07/1993--PeugeotPARTNERPARTNER I05/1996 => 10/2002--