Referenz KDP459.070
Mehr als 100 Referenzen sind erhältlich im Produktbereich WASSERPUMPENSÄTZE:
- einfach zu montieren, mit allen für die Montage erforderlichen Teilen,
- Originalteile, die eine hohe Qualität sicherstellen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.04
- Wasserpumpe
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 101 |
| Weight | 1,305 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot1611898280Automotive Compatibility
CitroenAXAX04/1991 => 06/1993--CitroenAXAX 106/1990 => 06/1996--CitroenAXAX 206/1990 => 11/1996--CitroenBXBX09/1991 => 11/1994--CitroenC15C1501/1991 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 12/2006--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 07/2000--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot205205 109/1991 => 11/1994--Peugeot205205 205/1991 => 11/1994--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 201/1993 => 08/2002--Peugeot309309 207/1989 => 07/1994--Peugeot40540506/1992 => 09/1996--Peugeot405405 206/1991 => 09/1996--